Sistema ATCA serie 450/40 FC, 14 slot, CC
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Sistema ATCA serie 450/40 FC, 14 slot, CC
La serie ATCA 450/40 FC nVent SCHROFF è una famiglia di ripiani AdvancedTCA che forniscono raffreddamento e alimentazione per slot per lame da 450 W. Il backplane è stato verificato in conformità a 40GBASE-KR4 per Ethernet a 40 Gbit. Sono disponibili ripiani con flusso d'aria dal basso verso l'alto e ripiani con flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caratteristiche
- Conforme allo standard AdvancedTCA PICMG 3,0 rev. 3,0
 - Tensione di ingresso -48 V CC/-60 V CC, due moduli di ingresso alimentazione ridondanti (PEM)
 - 2 vassoi della ventola hot swap ridondanti nella configurazione push-pull
 - Capacità di raffreddamento di 450 W per slot a una temperatura ambiente di 55 °C.
 - Preparato per 2 sistemi di gestione degli scaffali SCHROFF con Pigeon Point ShMM 700
 - Slot per il Gestore degli scaffali sul lato destro dell'alloggiamento per schede AdvancedTCA
 - Console Shelf Manager e interfaccia di allarme Telco nel vassoio della ventola inferiore
 - Accesso al filtro dell'aria dalla parte anteriore
 
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.