Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Aerei da combattimento

Aerei da combattimento

Protezione superiore. Ottimizzato in termini di SWaP.

Conosciamo i requisiti di conformità militare e della difesa, quindi possiamo fornire la certificazione e la tracciabilità dei pezzi acquistati per i programmi governativi. Scoprite le soluzioni altamente flessibili e convenienti di nVent SCHROFF per il settore aerospaziale e della difesa, per adattarsi alle vostre attrezzature da combattimento e aumentare le prestazioni termiche e di serraggio, per semplificare la vostra catena di fornitura con opzioni per gestire gli assemblaggi con un unico numero di parte e per superare le sfide ingegneristiche più difficili con il supporto del team di progettazione di nVent SCHROFF.

Portafoglio di prodotti

High Thermal Sawtooth Card Lok

Card-Lok a dente di sega ad alta temperatura

Le migliori prestazioni termiche della categoria in un Card-Lok a profilo ridotto.

Esplora i prodotti
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Gruppi raffreddati a conduzione

Design ottimizzato della conchiglia e del telaio termico per ottenere più calore dalla scheda.

Esplora i prodotti
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Estrattore con compensazione della tolleranza

Estrattore conforme alla normativa VITA che può essere azionato con una mano con guanti.

Esplora i prodotti
Card Lok, Wedge Lok

Limitatore di coppia e Card-Loks senza utensili

Progettato per applicazioni di secondo livello e di manutenzione sul campo, dove un modulo deve essere rimosso e reinstallato spesso senza l'ausilio di strumenti specializzati.

Esplora i prodotti

Prodotto in evidenza: Gruppi raffreddati a conduzione (CCA)

Prestazioni e affidabilità: Gruppi raffreddati a conduzione ad alte prestazioni per progetti VITA. Superate le sfide ingegneristiche più difficili con nVent SCHROFF.

Collaborate con il nostro team di supporto alla progettazione e con gli esperti tecnici per risolvere i problemi termici attraverso l'analisi termica e accelerare il processo di prototipazione prima di tagliare il metallo. Offriamo simulazione e modellazione, misurazioni della temperatura di componenti e schede e misurazioni della temperatura delle interfacce Card-Lok e Wedge-Lok.

Abbiamo semplificato la catena di fornitura dei nostri CCA. Abbiamo reso possibile la gestione dell'intero gruppo raffreddato a conduzione con un unico codice prodotto!

Abbiamo anche creato il CCA integrato ad alta temperatura lavorando il nostro Card-Lok a dente di sega ad alta temperatura (HTS) direttamente nel telaio del CCA, con un aumento delle prestazioni termiche fino al 40%.

Ordinate il vostro prototipo CCA stampato in 3D gratuitamente

Guardate il nostro processo di progettazione del CCA: vi illustreremo il processo dall'inizio alla fine:

  • Consulenza completa fin dall'inizio.
  • Capacità di lavorare con progetti esistenti di schede, telai o chassis
  • Modelli CAD e prototipi stampati in 3D disponibili
  • Servizi di progettazione, simulazione e analisi termica
  • Oltre 60 anni di esperienza come leader del settore nella conservazione e nel raffreddamento delle schede
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Estrattori

Un'ampia scelta di nylon e metallo per soddisfare le esigenze della forza di estrazione

Hardware

  • Soddisfa i più recenti standard VITA
  • Opzioni ad alte prestazioni
  • Design adatto alla manutenzione di secondo livello

Componenti

Guarnizioni EMC, pad termici, imballaggi ESD e connettori sono tutti prontamente disponibili per essere aggiunti al vostro gruppo raffreddato a conduzione.

Schede e Wedge-Loks

  • COTS standard o modificati per soddisfare le esigenze dell'applicazione
  • Design ad alte prestazioni e leader del settore delle linee Calmark e Birtcher di nVent SCHROFF
    • Design termico migliore della categoria
    • Maggiore resistenza a urti e vibrazioni

Gruppo raffreddato a conduzione

  • Conchiglia o gruppo fresato
  • Conforme agli standard VITA
  • File CAD scaricabili disponibili
  • Gruppo e kit

Strumenti e servizi di progettazione

Configuratore Wedge-Lok

Inizia la progettazione

Simulazione e test termici

Maggiori informazioni

Consulenza sul progetto - Progettazione collaborativa

Maggiori informazioni

Progettazione meccanica e prototipazione

Maggiori informazioni

Risorse

Case study

Abbiamo aiutato un cliente a sviluppare un sistema conforme allo standard IP65 per l'acquisizione dei dati.

Case study

Abbiamo aiutato un cliente a creare un carrier VPX XMC personalizzato per ospitare diversi moduli e posizioni hotspot

SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Opuscolo del settore aerospaziale e della difesa

Maggiori informazioni
Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Schede tecniche

Maggiori informazioni
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Whitepaper

Maggiori informazioni

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.