Montaggio a parete per esterni Montaggio a parete per esterni Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Kit di assemblaggio (5) Staffa (2) Cavo (3) Caso (5) Luce (5) Famiglia di prodotti Libera (2) Accessori generali IEC (2) Montaggio a parete su guida (5) Montaggio a parete (5) Tipo Cavo di collegamento (4) Staffa di montaggio (2) Cabinet Light (4) Magnete (1) Morsettiera (1) Funziona con Armadietti da 19" (2) IEC (7) Montaggio a parete (5) Altezza cremagliera 1U (2) Altezza 13mm (1) 30mm (1) 53mm (1) 59mm (1) 600mm (3) 800mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 33mm (1) 54mm (1) 55mm (2) 381mm (1) 599mm (1) 799mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 2mm (2) 4mm (1) 8mm (1) 14mm (1) 40mm (2) 50mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Lunghezza 300mm (1) 396mm (1) 500mm (1) 1000mm (2) 2000mm (1) 3000mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione nominale 230V (1) 250V (3) Grado di protezione IP20 (5) IP66 (5) Unità rack 13U (1) 17U (1) Conforme a. EN 50125-3 (5) IEC 60529 (5) IEC 62262 (5) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Montaggio a parete per esterniVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieContenitori per montaggio a parete per guida esterna SRWDettagliAccessori per montaggio a parete su guida SRWDettagli