Moduli di alimentazione
Filtro applicato: 1
Prodotti | 8 risultati (11 items)

Interruttore di sicurezza dei moduli di distribuzione dell'alimentazione

Interruttore automatico dei moduli di distribuzione dell'alimentazione
Interruttore GFCI robusto, che protegge da guasti di terra e offre una protezione completa.

Scatola di distribuzione con connettori femmina Schuko/UTE
La scatola di distribuzione viene utilizzata per alloggiare PDU che distribuiscono in modo sicuro l'elettricità dalla fonte di alimentazione ai dispositivi di un circuito.

Scatola di distribuzione
La scatola di distribuzione viene utilizzata per alloggiare PDU che distribuiscono in modo sicuro l'elettricità dalla fonte di alimentazione ai dispositivi di un circuito.

Piastra di montaggio per connettori femmina singoli
Piastra di montaggio per connettore femmina singolo.

Piccolo modulo di distribuzione
Piccolo modulo di distribuzione.

Presa moduli distribuzione alimentazione

Scatola di distribuzione da 19"
La scatola di distribuzione viene utilizzata per alloggiare PDU che distribuiscono in modo sicuro l'elettricità dalla fonte di alimentazione ai dispositivi di un circuito.