Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PXIe Hero Banner
In evidenza: Chassis PXIe
Soluzioni di chassis PXIe personalizzate per le vostre applicazioni di test esclusive
Maggiori informazioni

Sistemi standard aperti e progettazione di backplane

Affidabilità e prestazioni garantite per i vostri sistemi elettronici.


In nVent SCHROFF, consideriamo ogni sistema come l'infrastruttura completa per la vostra applicazione.

I nostri componenti sono principalmente sviluppati e realizzati internamente, per garantire un funzionamento armonioso.

Ciascun elemento è progettato per integrarsi perfettamente e viene sottoposto a rigorosi test interni per garantire un funzionamento impeccabile.

Play

Infrastruttura completa

I nostri sistemi offrono soluzioni di infrastruttura complete, tra cui backplane, meccanica, sistemi di raffreddamento, alimentatori, e gestione della piattaforma hardware.

Esperienza in-house

Tutti i componenti sono realizzati e testati internamente, garantendo qualità e compatibilità a livello generale.

Integrazione perfetta

Ogni componente è progettato per funzionare insieme, garantendo un funzionamento regolare e riducendo il rischio di guasti al sistema.

Scalabilità e flessibilità

I nostri sistemi si adattano alle esigenze in continua evoluzione, consentendo scalabilità e personalizzazione semplici man mano che la vostra applicazione cresce.




Sistemi integrati e backplane

Image-Template888x548px.jpg

Sistemi AdvancedTCA

AdvancedTCA (ATCA) è uno standard aperto del PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) per sistemi di comunicazione ad alte prestazioni.

Vantaggi chiave

  • Piattaforma ad alta disponibilità con un'architettura completamente ridondante.
  • Robusta gestione degli scaffali per una gestione efficiente degli eventi.
  • Gamma di prodotti standard con tutte le configurazioni di slot comuni (2, 6 o 14 slot)

Caratteristiche chiave

  • Supporta il trasferimento dati LVDS ad alta velocità e protocolli multipli: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express e Infiniband.
  • Opzioni per velocità di trasferimento dati 40G o 100G.
  • Capacità di raffreddamento fino a 500 watt per scheda a ΔT 10 Kelvin
  • Alimentazione CA, CC o CA/CC combinata.

Esplora i prodotti

Image-Template888x548px.jpg

Sistemi MicroTCA

MicroTCA (MTCA) è uno standard aperto di PICMG per sistemi di comunicazione, che offre un trasferimento dati ad alta velocità e prestazioni robuste per varie applicazioni.

Vantaggi chiave

  • Trasferimento dati ad alta velocità tramite LVDS
  • Supporta Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express e S-ATA/SAS
  • Alta disponibilità con architettura completamente ridondante

Caratteristiche chiave

  • Trasferimento dati ad alta velocità fino a 100 G Ethernet e PCIe Gen 5 con sistemi standard
  • Ampia gamma di accessori (pannelli anteriori, pannelli di riempimento, ecc.)
  • Sistemi conformi agli standard MTCA.0, MTCA.1 e MTCA.4

Esplora i prodotti

Image-Template888x548px.jpg

PXI e PXI Express

PXI, sviluppato da PXI Systems Alliance, è progettato per applicazioni che richiedono trasferimento e sincronizzazione di dati elevati, come test, misurazioni o automazione.

Vantaggi chiave

  • Trasferimento e sincronizzazione dei dati ad alta velocità
  • Retrocompatibilità con le schede CPCI, PXI, CPCI Express e PXIe

Caratteristiche chiave

  • Sistemi desktop PXI e PXIe con diversi numeri di slot
  • Interruttori, ponti e moduli clock (PXIe) come moduli di sostegno per la personalizzazione
  • Flusso d'aria ottimizzato per un raffreddamento superiore
  • Supporta fino a 16 GB/s di larghezza di banda del sistema PCIe Gen3

Esplora i prodottiConfigura

Image-Template888x548px.jpg

CompactPCI (CPCI) e CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) e CompactPCI Serial sono utilizzati nelle applicazioni industriali, con CPCI basata sull'architettura del bus per computer desktop e CPCI Serial che incorpora protocolli moderni.

Vantaggi chiave

  • Integra più standard bus come PSB, H.110 e PXI.
  • Supporta protocolli attuali e futuri come PCIe, Ethernet, USB e S-ATA/SAS.

Caratteristiche chiave

  • Sistemi standard per schede 3U e 6U.
  • Alimentatori collegabili singoli o ridondanti o PSU ATX.
  • Sistemi con bus PSB, H. 110 o PXI.
  • CPCI Serial supporta PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 ed Ethernet 10GBase-T.

Esplora i prodotti

Image-Template888x548px.jpg

VME e VME64x

Lo standard VMEbus Manufacturers' Group (VITA) è progettato per sistemi di automazione industriale, offrendo un'interconnessione robusta della scheda.

Vantaggi chiave

  • Supporta fino a 21 slot
  • Velocità di trasferimento dati più elevate con l'estensione VME64x
  • Trasferimento seriale ad alta velocità migliorato fino a 10 Gbps con VXS

Caratteristiche chiave

  • Compatibile con schede 3U, 6U e 9U
  • Interconnessioni con schede di larghezza 4 HP e profondità di 160/220/280 mm
  • Supporta topologie a stella singola e doppia.

Esplora i prodotti

Image-Template888x548px.jpg

VPX

VPX, la più recente specifica VITA, è progettato per sistemi robusti e ad alte prestazioni con varie opzioni di raffreddamento.

Vantaggi chiave

  • Supporta più meccanismi di trasferimento dati come VMEbus, PCI, Ethernet e PCIe.
  • Garantisce l'interoperabilità con Open VPX (VITA 65) per diverse topologie di backplane.

Caratteristiche chiave

  • Adatto per schede 3U e 6U con aria, conduzione e raffreddamento a liquido.
  • Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s.
  • Raffreddamento eccellente e protezione EMC.

Esplora i prodotti

SCHROFF-WBNR-N02829-EMBEDDEDProducts7-EN.jpg

Funzionalità di progettazione di backplane

nVent SCHROFF offre una gamma completa di backplane standard progettate per soddisfare esigenze specifiche.

Vantaggi chiave

  • Sviluppo e modifica di backplane personalizzati disponibili per specifiche esclusive
  • Lo sviluppo e la produzione interni garantiscono qualità ed efficienza
  • Supporto di esperti per domande tecniche, preventivi e assistenza ai progetti

Caratteristiche chiave

  • Ampia gamma di backplane standard tra cui AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX e VME
  • Capacità di gestire requisiti personalizzati, da piccole modifiche a fattori di forma personalizzati e topologie di connessione

Esplora i prodotti

Image-Template888x548px.jpg

Adattatori di test

Gli adattatori di test sono fondamentali per il debug delle schede, consentendo un'integrazione e una valutazione perfette. Collegare una scheda di prova all'adattatore e inserirla in uno slot del sistema per un facile accesso ai componenti.

Vantaggi chiave

  • Facile accesso a punti di test, segnali, indirizzi e alimentazione dal connettore del backplane sul lato anteriore.
  • Campi di misurazione della tensione e della corrente per una diagnostica precisa.
  • Connettività personalizzata con pin per avvolgimento filo per configurazioni specifiche.

Caratteristiche chiave

  • Una varietà di connettori DIN: B, C, D, E, F e M.
  • Configurare adattatori di test personalizzati 6 o 9 U utilizzando set meccanici e guide degli adattatori di prova 3 U di nVent SCHROFF.

Esplora i prodotti




Novità e risorse

Chassis e controller PXI Express

Soluzione di sistema PXIe. Nuova generazione disponibile.

Configuratori di sistemi PICMG e VITA

Configura il tuo progetto

Brochure della soluzione di sistema

Collegati in rete con le tecnologie del futuro.

Firmware

Firmware per ATCA, MicroTCA e Shelf Manager




Collaborazione con i migliori per creare soluzioni leader del settore


 

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare?

Se siete interessati a lavorare con noi, scriveteci, non vediamo l'ora di conoscervi.

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.