Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Pensilina a lato dei binari

Le pensiline sul lato del binario possono alloggiare più applicazioni, tra cui quelle per le telecomunicazioni e la segnalazione. Una rete decentralizzata può comportare ulteriori esigenze per le pensiline a lato dei binari che supportano un centro di controllo secondario. nVent SCHROFF dispone di un'ampio portafoglio di involucri adatti all'uso nelle pensiline a lato dei binari. Proteggono i componenti elettronici da interferenze elettromagnetiche, polvere e umidità (EN 60529), temperature estreme, garantendo così un'elevata continuità operativa e una lunga durata delle apparecchiature (EN 50125-3).

Portafoglio di prodotti

Monitoraggio affidabile dell'infrastruttura a lato dei binari

VARISTAR CP | Armadi EMC e di segnalazione

Varistar CP | Armadi antisismici

EuropacPRO | Sottorack da 48,26 cm

IP66 | Involucri con montaggio a parete o su palo

Strumenti e servizi di progettazione

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Configuratore armadio elettronico Varistar CP

EuropacPRO Subrack Configurator

Configuratore sottorack EuropacPRO

Front Panel Configurator

Configuratore pannello frontale

Risorse utili

Rail-Snippet-RailTechnology-EN_324x200.png

Brochure

Panoramica sulla tecnologia nel settore ferroviario

Rail-Snippet-BRO-Varistar-EN-39601893.png

Brochure

Armadio Varistar Electronics

Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

Brochure

Sottorack, custodie e pannelli anteriori

Disponibile anche in:

Tedesco | Giapponese

PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI PER IL SETTORE FERROVIARIO

Railway Solutions

Soluzioni ferroviarie

Panoramica

Outdoor Trackside

Applicazioni per esterni a lato dei binari

Applicazioni

Technical Room

Sala tecnica

Applicazioni

On Board Rolling Stock

Materiale di bordo e materiale rotabile

Applicazioni

AdobeStock_93955082.png

Tunnel ferroviario

Applicazioni

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.