Single Wall Cabinets Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Armadio per esterni (12) Supporto scorrevole (6) Famiglia di prodotti Comline (6) Comline ECL (8) Comline FTTX (4) Altezza del rack 10U (1) 12U (5) 18U (6) 23U (1) 25U (5) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 600mm (4) 660mm (2) 900mm (6) 1200mm (5) 1220mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (12) Acciaio (6) Finitura Zincato (2) Verniciato a polvere (12) Larghezza 600mm (6) 700mm (6) 800mm (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 500mm (4) 600mm (8) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo di parete Parete singola (12) Tipo di porta Sportello singolo (12) Accesso Indietro (4) Parte frontale (12) Raffreddamento Isolamento (4) Convezione naturale (8) Schermatura EMC No (12) È conforme a DIN EN 50178 (12) ETS 300119 (12) IEC 60529 (12) IEC 60917-1 (12) IEC 60917-2 (12) IEC 61969-1 (12) IEC 61969-2 (12) VDE 0160 (12) Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Single Wall CabinetsVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieComline ECLDettagliComline FTTxDettagli