Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Armadi in alluminio

Armadi in alluminio
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Materiale telaio
  • Materiale rivestimento
  • Colore cornice
  • Codice colore cornice
  • Colore rivestimento
  • Codice colore rivestimento
  • Altezza cremagliera
      Applica
    • Altezza
        Applica
      • Larghezza
          Applica
        • Profondità
            Applica
          • Carico statico
              Applica
            • Grado di protezione
            • Conforme a.
            Filter1

            Filtro applicato: 1

            Visualizza tutti i filtri (1)

            Prodotti | 5 risultati (54 items)

            Novastar cabinet without doors

            Armadietto Novastar senza sportello e pannello posteriore

            Armadi con telaio in alluminio dal design accattivante, disponibili in più dimesioni e colori.
            Novastar cabinet with door and rear panel

            Armadietto Novastar con sportello smaltato e pannello posteriore

            Armadi con telaio in alluminio dal design accattivante, disponibili in più dimesioni e colori.
            labrack 19 open rack

            Labrack Mobile da 19"

            Rack a telaio aperto ideale per applicazioni di elettronica generale, test e misurazione, audio/video e di trasmissione.
            labrack 19 open rack

            Montanti per rack aperto da 19" Labrack

            montanti da 19" per rack aperti o nudi con capacità di carico fino a 200 kg.
            labrack 19 open rack

            Base fissa per rack aperto Labrack 19"

            Base fissa Labrack con telaio aperto.