Montanti per rack aperto da 19" Labrack
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Montanti per rack aperto da 19" Labrack
montanti da 19" per rack aperti o nudi con capacità di carico fino a 200 kg. Questi montanti da 19" possono essere montati su una base mobile o fissa.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Mobile o stazionario
- Vari ripiani
- Accessori per canaline per cavi
- Capacità di carico fisso di 200 kg o 150 kg (vedere la tabella delle specifiche) a un centro di gravità definito al centro del rack da laboratorio
- Profondità telaio massima consigliata 400 mm
Specifiche
| Larghezza | 600mm |
| Tipo di prodotto | Rack |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.