Seriale CPCI/CPCI Seriale CPCI/CPCI Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Sistema Numero di slot 2 (2) 4 (2) 6 (1) 8 (10) 9 (6) 16 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo Montaggio su rack da 19" (18) Desktop (4) Tipo backplane 3 U CompactPCI (4) Seriale CompactPCI 3 U con Ethernet Star (6) CompactPCI a 3 U, 4 slot e seriale CompactPCI a 4 slot (2) 6 U CompactPCI (8) CompactPCI da 6 U con PSB (1) CompactPCI da 6 U con PSB e H.110 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Trasferimento dati Bus PCI a 32 bit (6) Bus PCI a 64 bit (10) GbE (2) PCIe Gen2 (2) PCIe Gen3 (5) PCIe Gen4 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Potenza per slot 10W (2) 30W (3) 40W (17) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione di ingresso CA 100 – 240 Direzione del flusso d'aria Dal basso verso l'alto (8) Dalla parte anteriore alla parte posteriore (5) Da sinistra a destra (5) Da destra a sinistra (2) Altezza cremagliera 1U (2) 2U (2) 3U (2) 4U (13) 6U (1) 7U (1) 10U (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo di alimentatore (1) PSU ATX (8) (1) alimentatore collegabile (9) (2) alimentatore CA collegabile (1) (2) alimentatore collegabile (4) Alimentatore incluso No (5) Sì (17) I/o posteriore No (3) Sì (19) Conforme a. PICMG 2,0 R3.0 (14) PICMG 2,30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Seriale CPCI/CPCIVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieCPCIDettagliSeriale CPCIDettagliI/O CPCI PLUSDettagli