Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

CPCI

CPCI
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Numero di slot
      Applica
    • Tipo
    • Tipo backplane
    • Trasferimento dati
    • Potenza per slot
        Applica
      • Tensione di ingresso CA
      • Direzione del flusso d'aria
      • Altezza cremagliera
          Applica
        • Tipo di alimentatore
        • Alimentatore incluso
        • I/o posteriore
        • Conforme a.
        Filter1

        Filtro applicato: 1

        Visualizza tutti i filtri (1)

        Prodotti | 14 risultati (14 items)

        compactpci system

        Sistema CPCI con alimentatore ATX, 3 U, 8 slot

        Sistema CompactPCI 3 U senza ventola per otto schede da 3 U e alimentatore ATX integrato.
        compactpci 6u

        Sistema CPCI con alimentatore ATX, 6 U, 8 slot

        Sistema CompactPCI 6 U senza ventola per otto schede da 6 U e alimentatore ATX integrato.
        compactpci system 7u

        Sistema CPCI con alimentatore ATX, 7 U, 8 slot

        Sistema CompactPCI da 7 U per otto schede da 6 U e alimentatore ATX integrato.
        compactpci system 4u

        Sistema CPCI con alimentatore ATX, desktop, 4 U, 8 slot, 84 CV

        Chassis CompactPCI per sistemi desktop per otto schede madri da 3 U e alimentatore ATX integrato.
        compactpci system 1u

        Sistema CPCI con alimentatore ATX, orizzontale, 1 U, 2 slot

        Sistema CompactPCI da 1 U per due schede madri da 6 U con alimentatore ATX integrato.
        compactpci subrack system

        Sistema CPCI con PSB, 10 U, 14 slot

        Sistema CompactPCI da 10 U con PSB per quattordici schede da 6 U e fino a quattro alimentatori collegabili da 3 U.
        compactpci system 4u

        Sistema CPCI con alimentatore collegabile, 4 U, 8 slot

        Sistema CompactPCI da 4 U per otto schede da 3 U e un alimentatore collegabile da 3 U.
        compactpci system 4u

        Sistema CPCI con alimentatore collegabile, desktop, 4 U, 8 slot, 44 CV

        Chassis CompactPCI per sistemi desktop per otto schede madri da 3 U e un alimentatore collegabile da 3 U.
        subrack system

        Sistema CPCI con alimentatore collegabile, PSB H.110, 4 U, 8 slot

        Sistema CompactPCI da 4 U con PSB e H.110 per otto schede madri da 6 U e due alimentatori collegabili CompactPCI da 3 U.
        compactpci 2u

        Sistema CPCI per alimentatore ATX, orizzontale, 2 U, 4 slot

        Sistema CompactPCI da 2 U per quattro schede madri da 6 U con alimentatore ATX integrato.
        compactpci 1u

        Sistema CPCI per alimentatore collegabile, orizzontale, 1 U, 2 slot

        Sistema CompactPCI da 1 U per due schede madri da 6 U e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U.
        compactpci 2u

        Sistema CPCI per alimentatore collegabile, orizzontale, 2 U, 4 slot

        Sistema CompactPCI da 2 U per quattro schede madri da 6 U e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U.