Sistema CPCI con alimentatore collegabile, desktop, 4 U, 8 slot, 44 CV
Chassis CompactPCI per sistemi desktop con gabbia per schede verticale per otto schede da 3 U, otto schede da 3 U RTM e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U.
Caratteristiche
- Conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0
- Sistema con gabbia per schede verticale. Formato scheda anteriore: 3 U, profondità 160 mm; i/o posteriore: 3 U, profondità 80 mm
- Backplane a 8 slot, 3 U, 32 bit, slot di sistema destro; è possibile utilizzare CPU da 8 HP
- Dissipazione del calore tramite due ventole radiali, flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore
- ALIMENTATORE DA 19", 300 W, 3 U, 8 CV
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Contenitore RatiopacPRO-Air, RAL 9006, schermato, aperture di ingresso/scarico dell'aria perforate, anteriore e posteriore; maniglie anteriori RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul lato inferiore anteriore), per schede verticali (3 U, profondità 160 mm) | 8 | |
| 3 | Slot posteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD montate sul fondo), per schede i/o posteriori verticali (3 U, profondità 80 mm) | 8 | |
| 4 | Backplane per schede 3 U; 8 slot, 32 bit (codice 23006-818); slot di sistema a destra, 4 HP ( è possibile utilizzare una CPU ampia da 8 HP) | 1 | |
| 5 | Backplane di alimentazione, 3 U, 8 CV con 1 spina P47 | 1 | |
| 6 | Alimentatore compatibile da 19", 300 W (3 U, 8 CV; codice 13100-143) | 1 | |
| 7 | Modulo di ingresso CA, 3 U, 8 CV; filtro di linea CA, 110 ... 250 V CA, 50 ... 60 HZ, corrente max. 10 A. | 1 | |
| 8 | Pannello anteriore, posteriore, 3 U, 4 CV | 2 | |
| 11 | Cablaggio per collegare tutti i componenti del sistema | 1 | |
| 9 | Front panel, front, 3 U, 4 HP, removable, to expand system slot to 8 HP | 1 | |
| 10 | Front panel, rear, 3 U, 4 HP | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.