Armadietto Novastar senza sportello e pannello posteriore
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Armadietto Novastar senza sportello e pannello posteriore
Armadi con telaio in alluminio dal design accattivante, ideali per applicazioni di elettronica generale, test e misurazione, audio/video e di trasmissione.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico statico fino a 400 kg (vedere la tabella delle specifiche)
- Tipo di protezione IP 20
- Larghezza armadio solo 553 mm
- Parti di rivestimento a filo
- Tutti i montanti (anteriori e posteriori) con forature da 19"
- Colori: RAL 7021 o combinazione di colori RAL 7021/RAL 7035
- Telaio imbullonato pressofuso con estrusi in alluminio
- Senza sportello e pannello posteriore
Specifiche
| Materiale telaio | Alluminio |
| Materiale | Alluminio; Acciaio |
| Tipo di prodotto | Armadietto |
| Conforme a. | IEC 60297-3-100 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.