Rack per cavi Varistar CP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Rack per cavi Varistar CP
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposizione per cavi ad alta densità e integrazione da 19".
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Armadietto preconfigurato e pronto all'uso
- Capacità di carico statico fino a 1600 kg
- Classe di protezione ingresso IP 20
- Possibilità di installazione di diverse apparecchiature di rete
- Gestione dei cavi verticale e orizzontale integrata
- Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia
Specifiche
| Tipo di prodotto | Rack |
| Materiale | Acciaio |
| Materiale telaio | Acciaio |
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.