VPX System, Desktop, 4 U, 5 Slot, Pluggable PSU


VPX System, Desktop, 4 U, 5 Slot, Pluggable PSU
TVPX desktop case for 5 VPX boards 3 U, 160 mm. With or without Rear I/O option The power for the system is supplied by a pluggable open frame power supply.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Backplane conforms to VITA 46 Other VPX backplanes on requestSystem in accordance with IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with VITA 1.1‐1994
- PSU pluggable, 300 W, 3 U, 8 HP (further PSU optional)
- VPX backplane, in accordance with VITA 46, 5 slot, 3 U, 0.8" pitch, full mesh topology
- Heat dissipation by 2 radial fans , front to rear side cooling
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.