Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Panoramica degli armadi

Varistar CP MIL Hero banner
CASE ROBUSTI e MILITARI VARISTAR CP

Collegamento e protezione di componenti elettronici sensibili ad alte prestazioni negli ambienti più difficili

Maggiori informazioni

Elettronica e armadi di controllo

Protezione e ottimizzazione delle apparecchiature

Migliora i tuoi progetti di ingegneria con i robusti armadietti elettronici per interni ed esterni di nVent SCHROFF.

Progettati per offrire versatilità, durata e facilità d'uso, i nostri armadi offrono protezione e prestazioni senza pari per i componenti elettronici, semplificando la configurazione come mai prima d'ora.

Il nostro processo semplificato offre un'ampia gamma di opzioni standard che possono essere facilmente configurate online, rendendo più semplice e veloce trovare esattamente ciò di cui avete bisogno.

Play

Design robusto per ogni ambiente

I nostri armadi sono progettati per l'uso in ambienti interni ed esterni, offrendo un'eccellente protezione contro umidità, polvere e variazioni di temperatura.

Sistemi modulari flessibili

Sia che stiate organizzando i componenti o ampliando la vostra configurazione, i nostri armadi offrono la flessibilità necessaria ai tecnici meccanici.

05 Gestione termica

Evitate il surriscaldamento e garantite prestazioni ottimali con le nostre soluzioni avanzate di gestione termica

Certificazioni di settore

Certificazioni di settore per controllo di qualità

Certificazioni di sicurezza e prestazioni, inclusa la conformità UL, IEC e RoHS.




Linee di prodotti per armadi

Indoor Steel Cabinets

Armadio in acciaio per interni

Per applicazioni robuste e ad alta densità.

Vantaggi chiave

  • Sistemi di gestione termica avanzati
  • Configurazioni flessibili di ripiani modulari per diverse apparecchiature

Caratteristiche chiave

  • Protezione contro polvere e acqua (da IP20 a IP55)
  • Opzioni di raffreddamento dalle ventole ai refrigeratori aria-acqua da 40 kW
  • Resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle onde sismiche
  • Schermatura a radiofrequenza/elettromagnetica (RFI/EMI) leader del settore

    Esplora i prodottiConfigura

Indoor Aluminium Cabinet

Armadio in alluminio per interni

Per applicazioni di laboratorio e di test e misurazione.

Vantaggi chiave

  • Design salvaspazio per la massima efficienza
  • Robusto ma leggero per una facile mobilità
  • Combina funzionalità e fascino estetico

Caratteristiche chiave

  • Telaio da 48,26 cm con elementi di rivestimento posizionati internamente
  • Montanti visibili con scanalatura a T per montare gli accessori sul telaio
  • Ampia gamma di rotelle disponibili

Esplora i prodottiConfigura

Outdoor Cabinet

Armadio per esterni

Per applicazioni all'aperto nei settori delle telecomunicazioni, degli ambienti industriali e dello stoccaggio di energia e ferroviario.

Vantaggi chiave

  • Protegge le apparecchiature sensibili da polvere, umidità e temperature estreme.
  • Offre flessibilità di progettazione e configurazione per un'integrazione perfetta.

Caratteristiche chiave

  • Struttura a doppia parete: Migliora l'integrità strutturale e fornisce un isolamento superiore dalle fluttuazioni di temperatura.
  • Struttura a parete singola: Ideale per applicazioni leggere e facile installazione.
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

Armadio con montaggio a parete

Per interni o esterni. Utilizzato nei settori ferroviario, delle telecomunicazioni o in vari ambienti industriali.

Vantaggi chiave

  • Adattabile a varie esigenze di installazione, per una maggiore flessibilità.
  • Progettato per durare all'aperto, garantisce prestazioni durature.
  • Dimensioni standard e capacità di integrazione.

Caratteristiche chiave

  • La struttura resistente è realizzata in acciaio inox AISI 304L
  • La protezione IP66 offre un'eccellente resistenza alla polvere e all'acqua, in conformità agli standard NEMA e IK10.

Indoor Novastar

Indoor Varistar CP

Doppia parete per esterni

Parete singola per esterni

Supporto a parete

Applicazioni

Ufficio/laboratorio

Ufficio/laboratorio/industriale/robusto

Industriale/robusto/esterno

Industriale/robusto/esterno

Industriale/robusto/esterno

Livello di personalizzazione

Basso - Medio

Alto

Alto

Basso - Medio

Alto

Caratteristiche chiave

Alluminio pressofuso/struttura estrusa

CRS - struttura saldata

CRS - struttura saldata

CRS - struttura saldata

CRS - struttura saldata

Capacità massima di trasporto del carico

Fino a 400 kg

Fino a 1600 kg

Fino a 400 kg

Fino a 400 kg

Fino a 400 kg

Opzione EMC

No

Spec. Mik

No

No

No

No

Terremoto // GR-63-CORE Zone 4

No

No

No

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto




Novità e risorse

Armadio per esterni per infrastrutture critiche di telecomunicazione

Armadio di raffreddamento aria/liquido

Piattaforma modulare Varistar CP

Armadio Varistar CP MIL




Prodotti attivi

Play

Play

Play

Play

Play

Play

Contatto

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.