Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Intilion, energy storage systems

INTILION: sistemi di accumulo di energia mobili e stazionari

Intilion si è rivolta a nVent SCHROFF con una visione chiara: voleva sviluppare una soluzione di accumulo commerciale stazionaria, in grado di supportare da 60 kWh a 500 kWh, che fosse adatta a una vasta gamma di applicazioni, come aiutare i clienti a evitare picchi di carico, ottimizzare il consumo all'interno dei sistemi fotovoltaici, fornire un'infrastruttura per la mobilità elettrica o persino garantire l'elettrificazione nei villaggi non collegati alla rete elettrica.

Scarica la scheda tecnica