Armadietto server Varistar CP con ruote
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Armadietto server Varistar CP con ruote
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico dinamico elevati. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Armadietto preconfigurato e pronto all'uso
- Carico dinamico elevato 1000 kg con ruote integrate, capacità di carico statico fino a 1600 kg
- Classe di protezione ingresso IP 20
- Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT
- Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore
- Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia
Specifiche
| Carico statico | 1600kg |
| Tipo di prodotto | Rack |
| Codice colore rivestimento | RAL 7021 |
| Materiale telaio | Acciaio |
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.