Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Novità nVent SCHROFF
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent espande i sistemi VPX robusti commerciali pronti all'uso nVent SCHROFF Titan con maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni

L'estensione include una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni Progettati per applicazioni robuste Integrità del segnale superiore Numerose opzioni di personalizzazione È ora disponibile una nuova estensione per i
nVent SCHROFF ESS Case Study - news article image

nVent SCHROFF protegge e raffredda con successo le apparecchiature di accelerazione presso la European Spallation Source, la fonte di neutroni più potente al mondo

Riepilogo: Località: Lund, Svezia Situazione: Lo stabilimento di ricerca multidisciplinare European Spallation Source (ESS), basato sul più potente acceleratore di protoni lineare al mondo, ha cercato una soluzione di contenimento
SCHROFF-WBNR-Test and Measurement-USEN-2107-news img 430x600.jpg image

Comprendere le apparecchiature di test modulari in tre clic

Con la nuova piattaforma digitale, nVent SCHROFF visualizza l'interazione dei componenti hardware nelle applicazioni di test e misurazione e fornisce una panoramica completa del portafoglio di prodotti con pochi clic
JOSCAR Registered Logo

nVent SCHROFF appartiene al registro JOSCAR

nVent SCHROFF è lieta di annunciare che siamo ufficialmente un fornitore registrato JOSCAR. JOSCAR (Joint Supply Chain Accreditation Register) di Hellios Information è uno strumento collaborativo utilizzato dai settori aerospaziale
Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

nVent completa l'acquisizione di CIS Global Business

1° luglio 2021 L'acquisizione rafforza l'offerta globale di nVent per i data center e le soluzioni di rete Espande le capacità nelle tecnologie avanzate di gestione dell'alimentazione con l'aggiunta della
Support Arm for Monitor

nVent lancia bracci di supporto con eccellente flessibilità per armadi elettronici

Bracci di supporto nVent SCHROFF disponibili per monitor con o senza tastiera e mouse LONDRA – 08 giugno 2021 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nelle soluzioni di
High Performance Conduction Cooled Assemblies

nVent lancia i gruppi raffreddati a conduzione integrata ad alta temperatura nVent SCHROFF

LONDRA--(BUSINESS WIRE)-- nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nel settore delle soluzioni di protezione e collegamento elettrico, ha lanciato oggi un nuovo gruppo raffreddato a conduzione ad alta temperatura
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent lancia il nuovo scambiatore di calore aria-acqua

LONDRA - nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nel settore dei collegamenti elettrici e delle soluzioni di protezione, ha presentato oggi nVent SCHROFF Varistar LHX+, un sistema di raffreddamento
Stampede-Web_others_hoffman.nventx.png image

nVent annuncia un accordo strategico con CoolIT Systems per fornire nuovi livelli di raffreddamento a liquido per i rack impiegati nei data center

LONDRA - (BUSINESS WIRE) - nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale per le soluzioni di collegamento e protezione elettrici, ha annunciato oggi un accordo di alleanza strategica con CoolIT
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Presentazione dello chassis PXIe per PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nelle soluzioni di protezione e collegamento elettrico, ha annunciato oggi il lancio di uno chassis PXIe per PCIe Gen 4 nel 2021. Con