Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent lancia il nuovo scambiatore di calore aria-acqua

LONDRA - nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nel settore dei collegamenti elettrici e delle soluzioni di protezione, ha presentato oggi nVent SCHROFF Varistar LHX+, un sistema di raffreddamento modulare standardizzato con prestazioni di raffreddamento fino a 10 kW. Il sistema è integrato nell'armadio nVent SCHROFF e utilizza uno scambiatore di calore aria-acqua specializzato per raffreddare i componenti elettronici a una temperatura precisa e ottimizzare le prestazioni.

"Abbiamo sviluppato un'unità di raffreddamento pronta per il mercato che può essere utilizzata in qualsiasi applicazione che richieda il massimo grado di precisione di misurazione, come le strutture di ricerca su larga scala che supportano la fisica delle particelle, la ricerca medica e farmaceutica", afferma Pradipto Bhowmick, responsabile globale di prodotti nVent per gli armadi elettronici. "Arriva in un momento perfetto: con l'aumento della densità elettronica nelle applicazioni, aumenta anche la richiesta di un raffreddamento preciso del sistema".

I complessi processi industriali di test e misurazione richiedono temperature precise per funzionare all'interno dei parametri operativi. Il modello LHX+ offre una precisione di controllo della temperatura di +/- 0,1 °C da picco a picco, garantendo prestazioni affidabili per queste operazioni.

Concetto di raffreddamento: componenti standard con funzionamento plug-and-play

Le installazioni per applicazioni di test e misurazione richiedono spesso uno spazio limitato, il che significa che le soluzioni di raffreddamento devono essere compatte. Il modello LHX+ richiede uno spazio a terra di soli 600 x 800 mm (L x P), ovvero le dimensioni di un monitor da 40". Anche la capacità di raffreddamento è scalabile. L'armadio elettrico raggiunge un volume di flusso d'aria compreso tra 1000 e 1800 m3/h. Se necessario, è possibile aumentare le prestazioni di raffreddamento senza dover regolare l'infrastruttura all'interno del cabinet. Per consentire una maggiore capacità di raffreddamento, un'unità di raffreddamento a doppia ventola, con prestazioni di raffreddamento di 10 kW, può essere scambiata con l'unità di raffreddamento a ventola singola, che supporta prestazioni di raffreddamento di 5 kW.

Unità di controllo: high tech da 48,26 cm

Il controllo della temperatura ad alta precisione del modello LHX+ è possibile grazie a un'unità di controllo e a un design modulare, con la possibilità di accesso e controllo remoti. I protocolli di interfaccia Web Ethernet, SNMP, Modbus, TCP sono disponibili per applicazioni remote. La temperatura può essere controllata tramite un terminale con un display e una tastiera montati sullo sportello o in remoto tramite accesso Ethernet e un'interfaccia Web. L'armadio dei componenti elettronici può rimanere chiuso durante l'accesso alle funzionalità del controller. Quattro sensori di temperatura dell'aria che monitorano la temperatura all'interno del cabinet si trovano all'interno dell'alloggiamento. Un sensore di pressione differenziale monitora e controlla la velocità della ventola dell'unità di raffreddamento installata. Facoltativamente, è possibile registrare anche la portata e la temperatura del flusso del liquido di raffreddamento. Questa unità di controllo indipendente plug and play è anche un modulo separato da 48,26 cm che può essere facilmente montato, chiuso dall'esterno e richiede poco lavoro di installazione.

Informazioni su nVent

nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Riteniamo che le nostre soluzioni elettriche innovative permettano di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscano a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Progettiamo, produciamo, commercializziamo, installiamo e offriamo assistenza per soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono apparecchiature, edifici e processi tra i più critici al mondo. Offriamo una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio per la gestione è negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro solido portafoglio di marchi leader del settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e include nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER. Maggiori informazioni all'indirizzo www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.

Maggiori informazioni:

Inglese: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Tedesco: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Francese: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Contatto stampa
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent

+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com

Fonte: nVent Electric plc