nVent lancia bracci di supporto con eccellente flessibilità per armadi elettronici
Bracci di supporto nVent SCHROFF disponibili per monitor con o senza tastiera e mouse
LONDRA – 08 giugno 2021 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nelle soluzioni di protezione e collegamento elettrico, ha introdotto oggi due nuovi bracci di supporto per le piattaforme di armadi elettronici nVent SCHROFF Novastar e Varistar.
Ideali per applicazioni di test e misurazione, questi bracci di supporto sono disponibili solo per tastiera, monitor video e mouse o monitor. Entrambi i modelli offrono una flessibilità superiore con ampi intervalli di rotazione, movimento imperniato, inclinazione e posizionamento. Quando non viene utilizzato, il braccio del monitor può collassare a una profondità di 12,7 cm, installandosi lungo il pannello dell'armadio, per risparmiare spazio.
"Negli istituti di ricerca o in laboratorio, è frequente che un operatore interagisca con i componenti elettronici alloggiati negli armadi", afferma Pradipto Bhowmick, Product Manager degli armadi elettronici. "I nuovi bracci di supporto di nVent SCHROFF offrono agli operatori flessibilità e funzionalità, consentendo loro di svolgere il proprio lavoro in modo comodo ed efficace".
I due modelli di braccio di supporto sono realizzati principalmente in acciaio e alluminio e sono compatibili con gli armadi elettronici nVent SCHROFF Novastar e Varistar. Per gli armadi Novastar, la robusta staffa si fissa facilmente al telaio dell'armadio, mentre il braccio di supporto Varistar si fissa al pannello laterale; entrambi i modelli possono essere montati a posteriori secondo necessità.
Il design dei due giunti offre una maggiore libertà di rotazione (rotazione del braccio di 180° o regolazione panoramica di 90° a destra e a sinistra), movimento imperniato (+65° verso l'alto e -30° verso il basso) e inclinazione per fornire una posizione di lavoro ideale per i display verticali e orizzontali. Anche con questa gamma di movimento, i cavi sono protetti e organizzati grazie alla canalina integrata all'interno del braccio di supporto.
Il supporto specifico per monitor può ospitare monitor fino a 24 pollici e può sostenere un peso massimo di 8 kg. Il braccio di supporto per monitor e tastiera è progettato per monitor fino a 27 pollici e con un peso massimo di 10 kg. Il collegamento dei monitor al supporto è standardizzato da VESA MIS-D con punti di attacco di 100 x 100 mm e 75 x 75 mm.
Informazioni su nVent
nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Riteniamo che le nostre soluzioni elettriche innovative permettano di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscano a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Progettiamo, produciamo, commercializziamo, installiamo e offriamo assistenza per soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono apparecchiature, edifici e processi tra i più critici al mondo. Offriamo una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio per la gestione è negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro solido portafoglio di marchi leader del settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e include nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.
Contatto stampa
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter