Varistar CP Seismic Base/Plinth
详情
资源
功能
- 2 支撑型材, 碳钢, 10 mm, 侧面
- 抗震,动态承载能力为 500 千克
- 高度 103 mm
- 2 个盖, 碳钢, 10 mm, 前后部
- 符合 NEBS 标准, 抗震安全等级高达 Bellcore Zone 4, 已使用 500 千克进行测试, 适配基座的安装孔
- 基座前/后面板可拆卸
技术参数
| 静态负载 | 400kg |
| 产品类型 | 机柜/机架底座 |
| 材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。