Plinths
已应用过滤器 1
产品 | 6 个结果55 商品)

Varistar CP Base/Plinth
使用底座可以安装垫子、增加高度并提供额外的电缆管理空间。

Varistar CP Base/Plinth Side
侧边饰件可以安装到 Varistar CP 基座/底座

Varistar CP Mobile Base/Plinth
移动基座/底座,使机柜具有移动性。

Varistar CP Seismic Base/Plinth
使用底座可以安装垫子、增加高度并提供额外的电缆管理空间。

Varistar CP 伸缩式倾翻防护
伸缩式防倾斜装置,全伸长承载能力为 150 kg,具有侧面和背面电缆管理功能。

适用于地面安装的 Varistar 防倾覆装置
防倾覆装置有助于落地机柜保持稳定,防止因为负载不平衡导致倾覆。