Steel Cabinets External Components Steel Cabinets External Components Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (2) 支架 (3) 毛刷 (3) 机柜门 (310) 机柜/机架底座 (194) 机柜/机架框架 (6) 机柜/机架面板 (199) 机柜/机架顶盖 (83) 电缆 (1) 脚轮 (3) 盖板 (3) 吊环螺栓 (1) 风扇 (50) 风扇单元 (1) 过滤器 (2) 支脚 (2) 垫片套件 (4) 安装套件 (3) 机架 (2) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Etsirack (1) Labrack (2) Varistar (17) Varistar CP (842) 类型 基座盖板 (2) 底板,电缆进线 (12) 底板,电缆入口 (8) 底板,穿孔 (8) 底板,平板 (24) 底座 (16) 底座,移动式 (8) 已关闭 (50) 开孔 (18) Deco 框架 (6) 风扇盘 (1) 过滤垫 (2) 玻璃门 (50) 玻璃双门 (12) 铰链式,左侧 (6) 铰链式,右侧 (6) 穿孔 (6) 普通 (4) 底座侧板 (14) 背板 (39) 增强套件 (2) 固定块 (2) 隔板 (9) 侧板,快拆 (37) 侧板,螺钉固定 (102) 并排 (3) 钢板门 (52) 钢制门,网孔 (72) 钢制门,平板 (16) 钢制双门 (14) 钢制双门,网孔 (20) 倾翻防护 (17) 穿孔顶盖 (1) 带风扇的顶盖 (24) 查看全部 查看更少内容 搭配 底板 (2) 机柜 (8) 顶盖 (1) Varistar CP (427) 机架高度 24U (54) 29U (54) 33U (60) 38U (84) 42U (111) 47U (109) 52U (34) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (2) 玻璃 (50) 不锈钢 (36) 钢 (839) 聚酰胺 (2) 聚丙烯 (3) 聚乙烯 (1) EPDM-SBR 橡胶 (2) 聚氨酯 (1) 热塑性合成橡胶 (1) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (4) 暗灰色 (694) 白色 (1) 高度 38mm (3) 100mm (19) 103mm (7) 200mm (19) 600mm (1) 800mm (1) 1200mm (54) 1400mm (54) 1600mm (60) 1800mm (83) 2000mm (111) 2200mm (110) 2450mm (34) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7021 (700) 完成 镀锌铝 (12) 热浸镀锌 (61) 粉末涂层 (727) 镀锌 (2) 机架宽度 800HP (1) 宽度 119mm (2) 200mm (1) 449mm (1) 600mm (339) 800mm (330) 1000mm (2) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP20 (378) IP55 (211) 交流电压 230V (1) 深度 119mm (2) 170mm (1) 300mm (16) 600mm (75) 800mm (74) 900mm (66) 1000mm (94) 1100mm (64) 1200mm (76) 查看全部 查看更少内容 应用 直流电压 24V (24) 静态负载 400kg (10) 900kg (1) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 IEC 60529 (32) IEC 61587-1 (295) IEC 61587-2 (72) IEC 61587-3 (142) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Steel Cabinets External Components查看所有筛选器 (1) 子类别Side Panels详情门详情Top Covers & Add-ons详情Base Plates详情Plinths详情Feet & Castors详情Mounting Kits详情