IEL 插箱面板, IET, 类型2 把手
详情
资源
功能
- 铝, 2.5 mm, 正面阳极氧化, Rear conductive; trapezium shaped handle, 灰色, PPE, UL 94 V-1
- 前面板, 平面板, 非屏蔽, 前安装架
- 适用于 IEL/IET/梯形类型 2 把手
技术参数
| 深度 | 2.5mm |
| 材料 | 铝 |
| 完成 | 阳极氧化; 钝化 |
| 附件类型 | 前面板 |
| 产品类型 | 前面板 |
| 类型 | 把手前面板 (PIU) |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。