Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

front panel 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

适用于 IEL 的U 型材前面板, IET, 类型2, 0.1" 偏移

U 型材前面板可以用织物屏蔽条屏蔽。它适用于IEL和IET的梯形2 把手,PCB安装时会有0,1" 偏移.

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

机架高度 3U
材料
完成 阳极氧化; 钝化
附件类型 前面板
产品类型 前面板
类型 把手前面板 (PIU)
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。