详情
资源
功能
- 把手侧倾为关闭状态, PC, UL 94 V-0
- PCB固定块
- 标识板, 铝, 1.5 mm, 阳极氧化, 切边未处理
- 板卡固定块压铸锌
- 在 6 U 版本中, 可以通过交换顶部和底部把手在左侧的 SMD 组件平面中建立安装空间,从而将 PCB 位置向右移动 1 HP
技术参数
| 类型 | 助拔器 |
| 搭配 | 前面板 |
| 产品类型 | 手柄 |
| 材料 | 聚碳酸酯 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。