适用于 RatiopacPRO/PropacPRO 的后面板, 通风孔, 可加装电磁屏蔽功能
详情
资源
功能
- 背面板, 铝, 2.5 mm, 前部:阳极氧化, 后部:导电; 非屏蔽
- 可以安装在水平轨道上
技术参数
材料 | 铝 |
完成 | 阳极氧化; 钝化 |
搭配 | 仪器箱 |
产品系列 | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
类型 | 背板 |
产品类型 | 侧面板 |
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。