后面板 后面板 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 侧面板 产品系列 Inpac (4) RatiopacPRO (40) RatiopacPRO AIR (40) 类型 背板 机架高度 2U (9) 3U (9) 4U (9) 5U (7) 6U (9) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 28HP (10) 42HP (10) 63HP (10) 84HP (10) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: 后面板查看所有筛选器 (1) 产品 | 3 个结果44 商品) 带通风槽的 Inpac 后面板 带通风槽的后面板可装配到 Inpac 机箱。 详情 适用于 RatiopacPRO/PropacPRO 的后面板, 通风孔, 非屏蔽型 铝制 2.5 mm 网孔后面板为屏蔽型面板。 详情 适用于 RatiopacPRO/PropacPRO 的后面板, 通风孔, 可加装电磁屏蔽功能 铝制 2.5 mm 网孔后面板为屏蔽型面板。 详情