适用于 IEL 的U 型材前面板, IET, 把手, 3 U
详情
资源
功能
- 适用于 IEL/IET/梯形类型 2 把手
- 铝挤压件, 2.5 mm, 正面阳极氧化, 背面导电
- U 型, 带 EMC 泡棉垫片,具有屏蔽功能
- 前面板, 3 U, 用于正面安装
- 制造工艺可导致 4 - 12 HP 和 14 - 16 HP面板外观有差异
- 不锈钢定位销压入
技术参数
材料 | 铝 |
完成 | 阳极氧化; 钝化 |
附件类型 | 前面板 |
产品类型 | 前面板 |
类型 | 把手前面板 (PIU) |
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。