Type IEL/ IET Front & Type 2 Trapezoidal
产品 | 5 个结果36 商品)

适用于 IEL 的U 型材前面板, IET, 把手, 3 U
U 型材前面板可以是屏蔽型。它可以与 IEL 和 IET 或 梯形型式的2 型把手结合使用。

适用于 IEL 的U 型材前面板, IET 或 2 型把手
U 型材前面板可以是屏蔽型。它可以与 IEL 和 IET 或 梯形型式的2 型把手结合使用。

适用于类型1把手的面板套件-前面板
扁平前面板。可装配类型 1 拉拔式把手。

适用于 IEL 的U 型材前面板, IET, 类型2 把手, 3 U
U 型材前面板可以是屏蔽型。它可以与 IEL 和 IET 或 梯形型式的2 型把手结合使用。

适用于 IEL 的U 型材前面板, IET, 类型2 把手, 6 U
U 型材前面板可以是屏蔽型。它可以与 IEL 和 IET 或 梯形型式的2 型把手结合使用。