EuropacPRO Light - Flexible
已应用过滤器 1
产品 | 5 个结果42 商品)

适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 可加装电磁屏蔽功能
用于背板安装的非屏蔽型插箱。

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, 可加装电磁屏蔽功能
适用于 DIN 连接器安装的非屏蔽式插箱 EN 60603-2。

适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 屏蔽型
EMC 屏蔽型插箱,用于背板安装。

适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 滑轨, 可加装电磁屏蔽功能
非屏蔽插箱,适用背板,插箱可装配在滑轨上。

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, 滑轨, 可加装电磁屏蔽功能
非屏蔽式插箱,用于 DIN 连接器安装 EN 60603-2,插箱可装配在滑轨上。