Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

europacpro kit 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, 滑轨, 可加装电磁屏蔽功能

适合DIN 连接器安装的非屏蔽式插箱 EN 60603-2,插箱可装配在滑动导轨上以支持在机柜内的部署。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

静态负载 11kg
EMC 屏蔽
产品类型 插箱/机箱
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。