适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 滑轨, 可加装电磁屏蔽功能
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 带 F 型(“灵活”)侧板的插箱, 19" 支架深度可调节
 - 插箱可与滑轨搭配使用
 - 含用于安装背板的后水平轨道,带绝缘条
 - 器件负载高达 11 千克
 - 螺母条, 预装绝缘条
 
技术参数
| 材料 | 铝 | 
| 完成 | 阳极氧化; 钝化 | 
| EMC 屏蔽 | 否 | 
| 产品类型 | 插箱/机箱 | 
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。