CPCI Serial R3.0 系统,带可插拔 PSU,4 U,9 插槽,带后 I/O
详情
资源
已交付的物品
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103;IEEE 1101.1、1101.10/11;背板符合 PICMG CPCI‐S.0 R3.0
- 支持 PCIe Gen 4、10 Gbase-T、S-ATA 3 和 USB 3.2 Gen 2
- 以太网接口支持 10GBASE-KR 和 10GBASE-T 标准,并可实施 25GBASE-KR 标准
- 系统含垂直卡槽。适用 3U 规格板卡
- 9 槽背板,3U CompactPCI Serial(单星以太网拓扑),左侧系统插槽
- 通过 1 U 热插拔风扇单元散热
- 空气滤网结构支持定制
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shielded 19" chassis, Al; perforated top cover and base plate; front handles | 1 | |
| 2 | Slot at front; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom front), for vertical board mounting (3 U, 160 mm deep) | 9 | |
| 3 | Slot at rear; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom), for vertical mounting of rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) | 9 | |
| 4 | CompactPCI Serial backplane for 3 U boards; 9 slot, system slot left (part no. 23007-769) | 1 | |
| 5 | Power backplane, 3 U, 8 HP with 2 x Powrblade connector (part no. 23098-397) | 1 | |
| 6 | 19" PSU, 300 W, 3 U, 8 HP (part no. 11098-538) | 2 | |
| 7 | AC input module, 3 U, 8 HP; A/C line filter, max. current 10 A | 2 | |
| 8 | Hot-swap fan tray, pull-out, 1 U, 3 × 12 VDC fans | 1 | |
| 9 | FCM, Fan Control Modul | 1 | |
| 10 | Display for monitoring the alarms | 1 | |
| 11 | Reset Button | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。