Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Air Baffles

Air Baffles
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 搭配
  • 机架高度
      应用
    • 安装
    • EMC 屏蔽
    • 机架宽度
        应用
      • EMC 垫片类型
      • 深度
          应用
        • 材料
        • 正面表面处理
        • 反面表面处理
        • 高度
        • 宽度
            应用
          • 符合
          筛选器1

          已应用过滤器 1

          查看所有筛选器 (1)

          产品 | 10 个结果29 商品)

          Air Inlet

          AirInlet 插入式装置,带灰尘过滤器,织物 EMC 屏蔽密封条

          nVent SCHROFF Air Inlet 卡片通过创建额外的进气通道、阻止空气流过插槽并降低风扇噪音,可使电子系统的散热效率提高达 200%,同时它易于安装并内置有灰尘过滤器。
          Air Inlet

          AirInlet 插入式装置,带灰尘过滤器,不锈钢 EMC 屏蔽密封条

          nVent SCHROFF Air Inlet 卡片通过创建额外的进气通道、阻止空气流过插槽并降低风扇噪音,可使电子系统的散热效率提高达 200%,同时它易于安装并内置有灰尘过滤器。
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel

          AdvancedTCA 空气导流填充板。阻挡未使用插槽中的空气。
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel, 后部位置

          AdvancedTCA 空气导流填充板,后部。阻挡未使用插槽中的空气。
          microtca4 filler modules

          带空气挡板的 MTCA.4 填充模块

          MicroTCA 填充模块可填充 MTCA.1 和 MTCA.4 系统中的未使用插槽。
          MicroTCA filler modules without air baffle

          不带空气挡板的 MTCA.4 填充模块

          MicroTCA 填充模块可填充 MTCA.1 和 MTCA.4 系统中的未使用插槽。
          AirBender Render

          AirBender,卡片导向嵌件,70% 阻塞率

          nVent SCHROFF AirBender 嵌件通过平衡气流、降低风扇噪音来提高电子系统的散热效率,而且它安装简单,无需更改硬件设置。
          air baffle

          适用于 AMC 填充模块 ECO 的空气挡板

          阻挡气流穿过未使用的插槽。
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel

          Advanced TCA 前面板可以封盖系统中的空插槽。
          microtca4 filler modules

          适用于 AMC 填充模块的空气挡板

          阻挡气流穿过未使用的插槽,空气阻隔可调节范围为 60% 至 80%。