AirInlet 插入式装置,带灰尘过滤器,织物 EMC 屏蔽密封条
详情
资源
功能
- AirInlet 插入式装置利用所有 19 英寸子机架中未使用的系统插槽,创建从穿孔前板到底部空气室的额外进气通道,将整个机箱和单个插槽的散热性能提高至 200%
- 除额外的进气口外,它还可阻止空气流过插槽,并起到实心空气阻隔器的作用,确保优化效果不受影响
- 只需将 AirInlet 插入未使用的插槽即可轻松安装,无需更改硬件设置
- 通过将风扇保持在高效运行点,有利于减少风扇产生的噪音
- 内置有灰尘过滤器
- U 型前面板,带织物 EMC 屏蔽密封条
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。