Front/Filler Panels Front/Filler Panels Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 空气挡板 (14) 盖板 (1) 前面板 (25) 垫片套件 (1) 手柄 (11) 标签 (1) 开关 (3) 系统模块 (39) 查看全部 查看更少内容 产品系列 AdvancedMC (26) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) Inpac (1) MicroTCA (18) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (5) 查看全部 查看更少内容 类型 AdvancedMC 填充模块 (5) 底部 (2) 助拔器 (5) 填充模块 (35) 填充板 (4) 前面板 (6) 垫片 (1) 顶部 (2) 查看全部 查看更少内容 手柄类型 双模块全尺寸 (1) 双模块中尺寸 (1) IEA,手柄 (1) 拨杆 (4) 柱塞 (5) 单模块紧凑型 (1) 单模块全尺寸 (1) 单模块中尺寸 (1) 查看全部 查看更少内容 搭配 仪器箱 (5) CompactPCI 系统 (2) 前面板 (2) MicroTCA 系统 (9) RTM BP (2) RTM BP 盖板 Z3 (1) 插箱 (5) 系统 (61) 查看全部 查看更少内容 机架高度 3U (6) 8U (15) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 25.4mm (1) 73.8mm (10) 84.68mm (2) 95mm (3) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (3) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 安装 正面螺钉安装 (6) EMC 屏蔽 是 (14) 机架宽度 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 6.55mm (1) 8.8mm (2) 10mm (1) 13.9mm (1) 18.96mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 28.98mm (1) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 EMC 垫片类型 织物 (6) 深度 0.6mm (2) 1mm (16) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (28) 聚碳酸酯 (6) 不锈钢 (49) 钢 (4) 聚丙烯 (2) 聚乙烯 (1) PVC (1) 锌合金 (2) 查看全部 查看更少内容 正面表面处理 阳极氧化 (2) 未加工 (23) 长度 299mm (1) 反面表面处理 阳极氧化 (1) 导电 (1) 未加工 (23) 颜色 黑色 (5) 清除 (1) 灰色 (1) 银色 (1) 符合 EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Front/Filler Panels查看所有筛选器 (1) 子类别前面板详情Filler Panels详情Handles详情Gaskets详情Air Baffles详情Micro-Switches详情