适用于 AMC 填充模块的空气挡板
详情
资源
功能
- 可改装为 AMC 填充模块
- 气流可调节,用于阻挡气流穿过未使用的插槽
- 空气挡板由固定和可移动部件组成,用于在 60 至 80% 的范围内调节穿过插槽的气流
技术参数
类型 | AdvancedMC 填充模块 |
产品类型 | 空气挡板 |
材料 | 铝 |
产品系列 | MicroTCA |
搭配 | 系统 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。