采用机架内散热的电子机柜
空气/水换热器,冷却性能达 5 或 10 kW
对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种具有成本效益的散热解决方案,新的 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水换热器(含控制单元)。空气/水换热器与为 Varistar CP 机柜平台量身定制的控制单元的同步开发确保了系统的最佳性能。
Varistar CP LHX+ 电子机柜非常适合以下应用:
由于以下原因,对精密测试的需求正在攀升:
测试对象的复杂度提升
处理多传感器技术
需要分散式部署:
将设备靠近测量点
适用于边缘计算应用

主要优点:
节省空间的模块化机柜
每个机柜的占地面积为 600 mm×800 mm(宽×深)。集成 EMC 防护和高达 IP55 的防护等级。
可扩展散热性能
在运行期间采用 5 kW 到 10 kW 的功率,而机柜中的基础设施无需改造。
精准控温
控制器配备 ±0.1°C 精准温控调节功能。
提高生产力,增强安全性
可以直接在机柜处或通过远程访问进行换热器控制
完整的解决方案
19 英寸 EMC 机柜,下部带有机架内空气/水换热器,上部带有多个传感器和控制单元,支持精确的温度控制和远程访问。
- 标准配置现货供应
- 支持机架尺寸、附件及品牌定制
- 空气/水换热器作为可作为独立模块升级
- 包括对一个或多个机架的远程访问
Varistar CP 电子机柜
根据需求改装机架
借助模块化 Varistar CP 电子机柜平台,可从 100 种机柜尺寸、多种现成组件中选择,满足 EMC 合规性和 IP55 防护要求。
机柜可部署于分散式环境及多尘、未维护场所(如隧道)。其尺寸仅为 600 mm×800 mm(宽×深),显著节省空间。
机柜尺寸为 600 mm×800 mm(宽×深)或 600 mm×1000 mm(宽×深)
配备 333 型半圆柱杠杆锁
高效线槽设计不影响高 IP 防护或 EMC 性能
空气/水换热器
提升散热性能
无需调整机柜内的基础设施,即可在运行期间提高散热能力。散热能力为 5 kW 的单风扇可更换为散热能力为 10 kW 的双风扇单元。
您可以轻松升级散热性能,从而最大限度地减少所需的安装工作。它还可以降低 OPEX,因为可以通过热插拔实现扩展。
主要特点:
- 易于安装和改造
- 前后散热
- 19 英寸换热器安装在机柜下部
- 可扩展的散热性能
- 10 kW 散热性能的双风扇单元
- 5 kW 散热性能的单风扇单元
- 冷暖排气的严格分离
- 散热接近设备;快速调节水流和风量
- 电源范围广
- 240 V 标准
- 115 V 应要求提供
- 风扇模块可独立更换(无需更换换热器)
- 风量:约 1000 / 1800 m³/h
- 水流温度:6°C 到 25°C
- 环境温度:5°C 到 50°C
- 可通过门上遥控器手动调节温度
- 可通过以太网/Modbus/Web 服务器/SNMP 连接的中央管理系统远程调节温度
- 门打开时换热器关闭
监控
通过远程访问进行监控
LHX+ 通过一个类似模块化的控制装置(含远程监控和远程控制选项)实现高精度温度控制。温度可以通过门上安装的带有显示屏和键盘的终端来控制,也可以通过以太网接入和网页版界面远程控制。
无需开启电子柜即可完成控制器微调或重大调整。
控制器
独立紧凑型 19 英寸控制单元
机柜上部无松散线缆
清晰标记的即插即用传感器连接
框架配备整洁线缆管理系统
传感器
温度调节精度为 ±0.1°C
标配压差传感器用于风扇速度控制
可选配冷却液流量和温度监测模块
访问控制
前门带显示器和键盘的终端,无需开门即可控制
用于远程访问控制的以太网接入(SNMP、MODBUS、TCP、Web 界面)
用于网络配置的同步和 Web 服务器