nVent 推出新型空气-水热交换器
伦敦 - 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天推出了 nVent SCHROFF Varistar LHX+,这是一款标准化模块化冷却系统,冷却性能高达 10 kW。该系统内置在 nVent SCHROFF 机柜中,并使用专门的空气-水热交换器将电子设备冷却至精确的温度,以显著优化设备的运行性能。
nVent 电子机柜全球产品经理 Pradipto Bhowmick 说:“我们开发了一款可投入市场的冷却装置,可用于需要最高测量精度的任何应用,例如支持粒子物理学、医学和药物研究的大型研究设施。这款产品正逢其时:随着应用中电子设备密度的增加,对精密系统的冷却需求也在增加。”
复杂的测试测量行业流程要想在操作参数范围内发挥作用,就需要精密的温控。LHX+ 提供 +/- 0.1 °C 峰峰值的温度控制精度,可以有效确保这些操作的可靠性。
冷却概念:即插即用的标准组件
测试测量应用的设备常常要安装在有限的空间里,这意味着冷却解决方案必须紧凑。LHX+ 仅需要 600 x 800 mm(宽 x 深)的占地面积,相当于一台 40 英寸显示器的大小。它的冷却能力也具有可扩展性。电子机柜的风量为 1000 至 1800 m3/h。如有必要,无需调整机柜内的基础设施即可提高其冷却性能。为了适应更大的冷却能力,冷却性能为 10 kW 的双风扇冷却装置可以与支持 5 kW 冷却性能的单风扇冷却装置互换。
控制单元:19" 高科技
LHX+ 的高精度温度控制可以通过模块化设计的控制单元实现远程访问和控制选项。以太网、SNMP、Modbus、TCP、网络接口协议可用于远程应用。温度可以通过门上安装有显示屏和键盘的终端来控制,也可以通过以太网接入和网络接口远程控制。在访问控制器功能时,电子机柜可以保持关闭。四个用于监控机柜温度的空气温度传感器位于机箱内部。压差传感器监测和控制所安装的冷却装置的风扇速度。(可选)还可以记录冷却剂的通过量和流动温度。这个独立的即插即用控制单元也是一个单独的 19" 模块,可以轻松安装,从外部关闭,几乎不需要安装工作。
关于 nVent
nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。请访问 www.nvent.com 了解更多信息。
nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。
了解更多:
英语版:https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling
德语版:https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling
法语版:https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling
媒体联系人
Jasmin Goelzenleuchter
营销经理
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com
资料来源:nVent Electric plc