In-Rack Air-Water Cooler In-Rack Air-Water Cooler Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 空气/液体热交换器 (4) 机柜/机架底座 (1) 风扇盘 (2) 产品系列 Varistar (5) 冷却 (2) 宽度 215.15mm (1) 300mm (3) 426mm (2) 443.4mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 126.3mm (2) 500mm (2) 1000mm (1) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (2) 钢 (5) 完成 镀锌铝 (2) 粉末涂层 (3) 颜色 暗灰色 (1) 浅灰色 (2) 颜色代码 RAL 7021 (1) RAL 7035 (2) 高度 100mm (1) 244.24mm (2) 266mm (2) 2000mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 机架高度 42U (2) 电源电压 200 – 240 (2) ≥230 (2) 冗余电源 否 (2) 冷却剂进给装置 底部 (4) 顶部 (2) 防护等级 IP55 (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: In-Rack Air-Water Cooler查看所有筛选器 (1) 产品 | 4 个结果7 商品) LHX+ 空气/液体热交换器 In-Row 空气/液体热交换器。冷却来自热通道的热空气,并将其送回冷气通道。 详情 Varistar LHX+ 45 In-Rack 侧装式冷却器,用于机架内冷却。从机架后部(热风)管道抽出热空气,并送入前部(冷风)管道。 详情 LHX+ Fan Tray 详情 Varistar CP Base Plinth 300 W 底座,用于 Varistar LHX+ 45 冷却器。 详情