Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, Rear I/O


Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, Rear I/O
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, Rear I/O assembly.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- Stainless steel alignment pin pressed-in
- Front panel, 3 U
- For Rear I/O mounting
Specifiche
Altezza del rack | 3U |
Materiale | Alluminio |
Finitura | Anodizzato; Passivato |
Tipo di accessorio | Pannello frontale |
Tipo di prodotto | Pannello frontale |
Tipo | Pannello frontale per maniglia (PIU) |
Schermatura EMC | No (installabile in un secondo momento) |
Catalogo
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.