Piu con pannello frontale U Piu con pannello frontale U Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Pannello anteriore Tipo Pannello anteriore per maniglia (piu) (54) Pannello anteriore con maniglia (piu) (24) Tipo di maniglia Profilo in alluminio (16) IEL (32) IET (32) Trapezoidale, statico (16) Trapezoidale, tipo 1 (24) Trapezoidale, tipo 2 (22) XL (6) Visualizza tutto Visualizza meno Montaggio Parte anteriore avvitabile (68) Parte anteriore avvitabile con disassamento di 0,1" (7) Io posteriore avvitabile (13) Schermatura EMC No (14) No (adattabile a posteriori) (64) Tipo di guarnizione EMC Tessile (64) Materiale Alluminio Finitura anteriore Anodizzato Finitura posteriore Conduttivo Bordi trattati No Altezza cremagliera 3U (41) 6U (37) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 128.4mm (41) 261.8mm (37) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza rack 3HP (2) 4HP (12) 5HP (7) 6HP (9) 7HP (7) 8HP (12) 9HP (2) 10HP (9) 11HP (2) 12HP (12) 14HP (2) 16HP (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 14.9mm (2) 20mm (12) 25mm (7) 30.1mm (9) 35.2mm (7) 40.3mm (12) 45.38mm (2) 50.5mm (9) 55.54mm (2) 60.6mm (12) 70.8mm (2) 80.9mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Conforme a. IEC 60297-3-101 (46) IEC 60297-3-102 (32) IEC 60297-3-103 (32) IEEE 1101.1/11 (62) IEEE 1101,10 (32) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Piu con pannello frontale UVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieTipo IEL/ IET anteriore e tipo 2 trapezoidaleDettagliDigitare IEL/ IET Offset anterioreDettagliTipo IEL/ IET i/o posterioreDettagliTipo XLDettagliTipo 1 trapezoidaleDettagliDigitare statico trapezoidaleDettagli