Kit unità plug-in per FMC, cromato, schermato (tessile) con impugnatura
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit unità plug-in per FMC, cromato, schermato (tessile) con impugnatura
La cornice dell'FMC è conforme alla specifica vita 57,1. Copre l'intaglio nel pannello anteriore generale.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Conforme alla specifica vita 57,1
- Per moduli singoli da 69,0 x 76,5 mm o doppi da 139,0 x 76,5 mm
- Unità a innesto al-Profile con impugnatura IEL
Specifiche
| Larghezza rack | 4HP |
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Anodizzato; Passivato |
| Tipo di prodotto | Pannello anteriore |
| Tipo | Pannello anteriore con maniglia (piu) |
| Schermatura EMC | Sì |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.