nVent SCHROFF 扩展高功率 Rack Safety Plus (RSP) 产品组合,新增 32 A 和 63 A 三相型号
nVent SCHROFF 为其 Rack Safety Plus (RSP) 产品线新增了专为欧洲市场开发的新款三相型号。这些改进带来了高功率型号和三相插座。
随着欧洲工业和技术领域对更高功率密度和先进配电的需求日益增长,nVent SCHROFF 以其最新升级的 Rack Safety Plus (RSP) 产品线迎接这一挑战。新开发的三相型号现已面市,这些改进带来了更高功率的输入和三相插座,旨在为欧洲市场带来效率提升、灵活性改善和性能增强。RSP 非常适合需要灵活、高电流机架级电源的测试实验室、边缘站点或验证环境。与标准数据中心电源分配单元 (PDU) 不同,它提供了专为动态和要求严苛的应用而设计的专业解决方案。
有哪些新特性?
1.新输入选项:三相 RSP 新增 32 A 和 63 A
更新后的 Rack Safety Plus 现提供 32 A 和 63 A 三相输入选项,为高功率应用提供解决方案。这些新型号是对现有 16 A 单相和三相选项的补充,使系统设计人员能够灵活应对苛刻的电力需求。
2. 针对三相 16 A 和 32 A 型号扩展了插座面板选项
为支持不同的输出配置,新型号在面板 2 上增加了增强的插座面板。这些面板允许多种配置,例如:
- 12x C13
- 6x C13
- 3x C19(包括可锁定型号)
- 3x Schuko(F 型,CEE 7/3)
- 1x IEC 60309(3L+N+PE,6h),提供 16 A 和 32 A 型号
3. 现可提供额外的直流输出
另一项重大改进是集成了额外的直流输出,包括:
- 24 V 直流输出 (350 W)
- 后面板上可选 5 V 直流 (32.5 W) 和 12 V 直流 (54 W) 输出
这种集成功能减少了对额外外部电源的需求,并简化了机架内的线缆管理。
4. 63 A 型号的外形尺寸更新
请注意:63 A Rack Safety Plus 型号需要占用 4U 机架空间,而 16 A 和 32 A 型号的高度为 3U。这项更新是为了适应更高的功率处理能力和增强的安全机制。
使用在线配置程序定制您的 RSP
nVent SCHROFF RSP 系统的一个主要优势是配备了易于使用的在线配置程序,客户可据此精确定制所需的设备。从选择输入电流、插座类型到直流电源选项和外形尺寸,该配置程序可简单快速地设计出适合您设置的 RSP,且准确无误。
但是,如果配置程序中未包含您寻找的特定功能,您也无需担心,只需在备注字段中输入您的要求或直接联系我们即可。除了现有配置外,我们还支持各种改装和定制方案,包括使用替代连接器类型、将控制和电源部分分离到单独的机箱中,以及许多其他可满足您独特应用需求的定制化解决方案。
立即试用,简化您的设计过程并确保与您的硬件基础设施兼容。
硬件在环 (HIL) 测试的理想之选
随着新增 32 A 和 63 A 三相型号,nVent SCHROFF 进一步坚定了其满足现代 HIL 测试环境不断变化的电力需求的承诺。Rack Safety Plus (RSP) 不仅能提供更高的功率容量,同时还保留了测试工程师所依赖的安全性、灵活性和可靠性。随着测试系统变得日益复杂,RSP 作为一种面向未来的解决方案,可确保持续提供强大的保护并无缝集成到关键测试基础设施中