Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

带紧急停止开关的 19” 配电装置

隆重推出专为严苛应用打造的全新大功率 Rack Safety Plus (RSP) 单元 — 现提供三相 32A 和 63A 版本

19”、3U Rack Safety Plus 配电装置可用作带紧急停止功能的中央电源开关,向电气或电子设备供应交流电和直流电。
我们很荣幸地推出 Rack Safety Plus (RSP) 系列的最新升级版本,现支持三相 32A 及 63A 大功率型号。该系列专为满足高性能环境的严苛需求而设计,可为任务关键型设备提供更强的电力处理能力、先进的安全保障以及可靠的保护


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025
Rack Safety Plus - Icon

灵活

  • 模块化概念,有 30 万种不同定制选项。
  • 执行过多个定制项目,拥有丰富工程经验。
  • 将所有必备功能集成于一个系统内。
Rack Safety Plus - Icon

经过认证

  • 获得 CE 和 UL 认证,也包括改造后的系统。
  • 通过热管理测试和 EMC 测试
  • 在采用急停按钮的应用中,安全继电器符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求。
Rack Safety Plus - Icon

开箱即用

  • 通过在线配置器可在 5 分钟内完成改装。
  • 在标准平台基础上进行的任何改装均可在 3 周内交付。
  • 经过认证和测试,可迅速整合到客户的应用中。

RACK SAFETY PLUS 模块化产品

nVent 的 Rack Safety Plus 可让用户改装带紧急停止功能的 PDU,而无需担心过长的交付时间和高额的项目成本。

可选择多种标准配置,也可基于标准的模块化组件配置自己的设备

配置示例:

19”、3U Rack Safety Plus 配电装置可用作带紧急停止功能的中央电源开关,向电气或电子设备供应交流电和直流电。

  • 400 V 三相,230 V 单相电源输入(带电源熔断器),单相 120 V AC(相电压)或单相 208 / 240 V AC(线电压或相电压)
  • 交流输出接口配备多种连接器类型,包括 Schuko、C13、C19、NEMA 5-15R 等连接器,通过 ON/OFF 开关控制通断
  • 持续 AC 输出(服务)
  • 所有输出均受断路器保护
  • 紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求,且可防止人为破坏
  • 您可选择标准配置,也可通过预定义组件快速、轻松地创建自己的配置。

产品配置器

开发带紧急停止功能的 PDU 的最快途径。

RACK SAFETY PLUS 产品配置

根据您的基础设施,合理选择功率输入、功率输出以及电涌放电器或 EMC 滤波器等附加功能。

标准产品比较表


项目编号21270-00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

图片

(正面和背面)

带急停功能的 PDU,配电装置,定制 PDU,机架 PDU带急停功能的 PDU,配电装置,定制 PDU,机架 PDU带急停功能的 PDU,配电装置,定制 PDU,机架 PDU带急停功能的 PDU,配电装置,定制 PDU,机架 PDU带急停功能的 PDU,配电装置,定制 PDU,机架 PDU带急停功能的 PDU,配电装置,定制 PDU,机架 PDU带急停功能的 PDU,配电装置,定制 PDU,机架 PDU
电源输入

三相,

400 V AC

单相,

230 V AC

单相,

230 V AC

单相,16 A,

230 V AC

单相,16 A,

230 V AC

三相,16 A,

400 V AC

三相,32 A,

400 V AC

三相,63 A,

400 V AC

单相,

208 / 240 V AC

单相,

120 V AC

单相,

208 / 240 V AC

单相,

120 V AC

电源连接器IEC 60309 3L+N+PE,6hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE,6hIEC 60309 L+N+PE,6hIEC 60320-C20电缆,2.5 m,开口端IEC 60309
L+N+PE,6h
IEC 60309
L+N+PE,6h
2.5 m 电缆,带 Nema L6 插头,30 A2.5 m 电缆,带 Nema L5 插头,30 A带引线的 2.5 m 电缆,15 A带 Nema 5 插头的 2.5 m 电缆,15 A
EMC 滤波器
电涌放电器

浪涌电流

限位器

RCD

断路器

盖板

维修插座

正面:Schuko

背面:C13

正面:C13正面:Schuko正面:C13

正面:C13

背面:C13

背面:C13

正面:C13

背面:C13

正面: Nema 5-15R

背面:Nema 5-15R

正面:C13正面:Nema 5-15R
交流插座

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6 个 Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

6x C13 锁

3x C19,
1x IEC 60309,16 A

12x C13,

1x IEC 60309,32 A

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 可锁定4x Nema 5-15R
24V 直流插座350 W/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否350 W / 54 W / 32 W否/否/否350 W/否/否350 W/否/否否/否/否否/否/否
地区欧洲欧洲欧洲欧洲欧洲欧洲欧洲欧洲北美洲北美洲北美洲北美洲
查看标准产品
查看产品配置器

应用领域


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

nVent 推出的 Rack Safety Plus 适用于以下领域的 19" 测试台:

  • 测试与检查设备
  • 系统与控制监测
  • 原型测试与开发
  • 实时模拟
  • 高电流和高电压电源设备
  • 电动汽车传动系测试
  • 硬件在环测试
  • 传动系测试系统
  • 电动汽车负载模拟器
  • 电池设备测试机柜
  • 动力测试设备
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

资源

用户手册

查看所有技术详情

下载

测试报告/认证

可应要求提供文档下载

保持联系

销售表

Rack Safety Plus 概述



下载:欧盟版 | 美国版

新闻稿

UL 认证即插即用解决方案

了解更多信息

组件

Rack Safety Plus – 高功率组件

了解更多信息