nVent SCHROFF 通过全新防护包装升级 RatiopacPRO Style 19 英寸桌面机箱
全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为其 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 产品组合(即 19 英寸桌面机箱模块化组合)推出全新的可持续包装。新包装设计秉承环保理念,采用回收材料制成并最大限度减少塑料使用,既减少了浪费,又确保了耐用性和保护性能。此次环保升级与 nVent 的可持续发展承诺相契合,通过采用支持绿色实践的包装,有助于确保客户获得高品质的机箱。RatiopacPRO Style 产品组合不仅为电子元件提供坚固防护,同时还提供个性化定制方案,使公司能够在优先考虑功能性和环保责任的同时,展示其品牌标识。
RatiopacPRO Style 是桌面机箱的理想选择,它提供了广泛的标准配置方案,可满足各行各业的多样化需求。该平台能够快速且经济高效地满足设计和保护要求,为电气工程师和设计人员、自动化工程师以及产品和基础设施经理提供高质量的个性化解决方案,助力其在市场中脱颖而出。
主要特性和优点:
- 美学与功能设计:RatiopacPRO Style 实现了形式与功能的无缝融合,旨在满足最终用户及其工作环境的需求。无论是为敏感电子设备提供额外保护,提供射频屏蔽,还是确保轻松堆叠能力,此模块化系统均能提供多样化功能,满足客户的各种需求。
- 模块化灵活性:该平台提供从 2U 到 6U (33 – 255.5–415.5 mm) 不等的各种尺寸选择,具有可定制的前面板固定选项、射频屏蔽、开孔选择和部件安装选项,可实现设计上的高度灵活性。
- 设计元素:根据您的品牌美学需求定制机箱,提供 19 种框架颜色、15 种顶盖和底盖颜色、15 种侧盖颜色以及 2 种橡胶条颜色选择。可根据要求提供定制配色方案,为客户提供无限可能,打造完美外观。
- 高品质印刷:RatiopacPRO Style 机箱采用 UV 印刷工艺,支持复杂图形及精细细节,同时具备优异的抗刮擦和抗紫外线性能。白油墨的加入可实现浅色系的逼真再现,尤其适用于精细品牌标识的呈现。
nVent 测试测量部 nVent SCHROFF 全球垂直营销经理 Lorena Lopez 表示:“无论您需要快速简单的解决方案,还是完全定制化、体现品牌形象的桌面机箱,RatiopacPRO Style 产品组合均具备灵活性与出色性能,可满足您的需求。我们重新定义了桌面机箱,提供了一个多功能平台,使企业能够打造完美契合其应用场景与成本需求的机箱。”
您可从数千种方案中进行选择,修改标准桌面机箱的外观,或者选择完全定制的解决方案来体现您的愿景或品牌形象。有了 RatiopacPRO Style,定制从未如此简单高效。
有关更多信息,请访问 RatiopacPRO Style 桌面机箱。
关于 nVent
nVent 是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括系统保护及电气连接解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF 和 TRACHTE。
请访问 www.nvent.com 了解更多信息。
nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF 和 TRACHTE 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。