Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

RatiopacPRO Style 桌面机箱

RatiopacPRO Style 桌面机箱

脱颖而出的设计:轻松实现桌面机箱个性化

全球测试测量企业日益要求其桌面机箱的外观与功能体现企业品牌形象,但传统定制方式往往耗时、僵化且需额外工具。

nVent SCHROFF 的 RatiopacPRO Style 模块化 19 英寸桌面机箱产品组合适用于科学仪器、光学测量和目视检查应用,可快速、轻松且经济高效地创建数千种可能的机柜配置,从而解决这一难题。

RatiopacPRO Style 数字配置程序可缩短设计流程,为客户节省了约 65% 的时间,从而能够将这些时间用于评估和开发全新的机械机箱方案。

释放您的设计潜能,实现与众不同的产品美感,展现您的独特理念。

配置您的解决方案

Play

主要特点和优势

RatiopacPRO Style 彻底革新了桌面机箱的定制方式。我们的解决方案融合功能、时尚和便捷性,为您带来脱颖而出的设计。利用模块化组件,释放您的设计潜能,打造独一无二的机箱。借助我们的简化平台节省时间和工作量,将风险和延误降至最低程度。实现时尚与功能的完美平衡。在保护电子元件的同时,展现您所需的美感。体验 RatiopacPRO Style 的强大功能,让您的愿景成为现实。

配置与个性化

nVent SCHROFF 在铁路系统与技术电子封装领域拥有超过六十年的全球领导地位,始终致力于创新设计、开发与制造。


RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

模块化

  • 尺寸范围:高度为 2 U 至 6 U,宽度为 28 HP 至 84 HP,深度为 255.5 - 415.5 mm
  • 前面板固定选项
  • 射频屏蔽
  • 穿孔选项
  • 组件安装选项

RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

设计元素

  • 框架:11 种颜色
  • 顶盖/底盖:7 种颜色
  • 侧盖:7 种颜色
  • 橡胶条:3 种颜色
  • 可根据要求定制所有组件的颜色

RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

高品质印刷

  • 复杂图案,精致细节
  • UV 印刷工艺可保证非常高的抗刮擦和抗紫外线性能
  • 采用白墨印刷,逼真呈现浅色调

美学与功能设计

桌面机箱可满足最终用户与工作环境的多维度需求,从电子元件增强防护、射频屏蔽到便捷堆叠功能一应俱全。


RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

防护设计

  • 框架结构设计提高安全性
  • 橡胶条提供稳固支撑及防震防潮功能
  • 创新开孔设计优化气流循环,同步满足射频屏蔽与 IP 防护要求

RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

易用性设计

  • 前后面板多样化配置
  • 集成支脚和堆叠功能
  • 易于组装,无螺钉设计

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

全新包装理念

  • 环保设计
  • 使用回收材料
  • 减少塑料使用量

配置程序:桌面机箱个性化

立即使用 nVent SCHROFF 的在线配置程序查看各种可能的设计选项,并定制您的桌面机箱。

轻松打造外观出色的定制桌面机箱。

快速轻松地配置您的机箱 - 立即询价!

基本
  • 高度
  • 宽度
  • 深度
  • EMC
  • 风冷
  • 空气过滤器

设计风格

  • 彩色顶盖/底板/侧盖
  • 彩色侧框架
  • 彩色橡胶条
  • 图案

设计框架

  • 前框架设计
  • 后框架设计

板卡机械装置

  • 前面板
  • 前安装架
  • 后面板
  • 后安装架
  • 应用板

产品供应

​选择符合您应用需求与成本预算的桌面机箱。如果您需要快速简单的解决方案,请选择标准桌面机箱。如果要对标准机箱的观感进行改造,提供数千种定制选项。或者,打造完全定制的桌面机箱,体现您的品牌理念与设计愿景。


RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

标准化配置

  • 简单快捷
  • 220 种标准型号可选
  • 支持单件起订
  • 提供统一配色方案
  • 精美设计
查看标准产品

RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

改造

  • 简单、快捷、独一无二
  • 提供多达 1000 种不同的配置选项
  • 多种标准颜色选项可供混搭
  • 专属盖板印刷
  • 15 天快速交付

配置

RatiopacPRO Style 桌面机箱、桌面机柜

定制化解决方案

  • 全维度个性化配置
  • 所有组件均可定制颜色
  • 复杂图案使其脱颖而出
  • 个性化尺寸和造型设计
  • 个性化开口、散热方案等
欢迎随时联系

资源

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请随时与我们联系,我们期待您的来电。

如何订购

需要在您的区域查找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处查找工具快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。