Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

VME64x 系统,10 U,21 个插槽,2个 Open Frame PSU

目录编号: 20836-220

VME64 system for 21 VME64x boards 6 U, 160 mm. 可选后部 I/O , 通过Open Frame 电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • VITA
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱, 铝, 带普通顶盖和底板;前把手 (RAL 7016), 19" 支架, 前面板 (RAL 9006) 1
2 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在底部), 用于垂直电路板安装 (6 U, 160 mm深) 21
3 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨底部), 用于垂直安装后部 I/O 板 (6 U, 80 mm深) 21
4 用于 6 U 板和 1 U 板的 VME64x 背板, 21 个插槽, 带 P0 连接器 1
5 电源装置, 开放框架;宽范围输入, 100 ... 240 VAC;输出 3.3 V/60 A, 5 V/120 A, 12 V/17 A、‐12 V/17 A;装有风扇 1
6 风扇模块带可调速离心风扇(每个风扇的风量为 500 m³/h (295 cfm)),用于板卡通风;安装在铰链式前面板后面 (2 U) 2
7 空气过滤器 1
8 用于监控/调节风扇转速的风扇控制模块 (FCM)(部件号 23207‐021) 1
9 前面板, 铰链固定, 2 U, 84 HP 1
10 显示模块;电源开关, 直流 1
11 前面板, 铰链固定, 网孔, 2 U, 84 HP 1
12 交流电源输入(IEC 320‐C14 插头), 电源过滤器, 电源保险丝 1
13 用于连接系统所有部件的电缆 1
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。